Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Dimensione lunghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Carico corrente (A) | Durata | Tensione nominale (V AC) | Tensione di commutazione (max.) (V AC) | IP nominale | Tipo di contatto | Tipo di contatto ausiliario | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Caratteristiche relè | Potenza (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 58 | 73 | 16 | 30000000 | 230 V AC | 400 V AC | IP20 | 3 attuatori | 1 attuatore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 7.5 | ||
58.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 58 | 73 | 16 | 30000000 | 230 V AC | 400 V AC | IP20 | 3 attuatori | 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 7.5 | ||
98.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 58 | 73 | 16 | 30000000 | 24 V DC | 400 V AC | IP20 | 3 attuatori | 1 attuatore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 7.5 | ||
98.04 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 58 | 73 | 16 | 30000000 | 24 V DC | 400 V AC | IP20 | 3 attuatori | 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 7.5 | ||
- | 58.53 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 84.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 67.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 95.85 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 104.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 117 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 69.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 65.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 60.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 62.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 67.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 70 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - |
Loading...
Larghezza(mm) | 45 | Misura telaio | S00 | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Dimensione lunghezza(mm)
Dimensione spessore(mm)
Carico corrente(A)
Durata
Tensione nominale(V AC)
Tensione di commutazione (max.)(V AC)
IP nominale
Tipo di contatto
Tipo di contatto ausiliario
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Caratteristiche relè
Potenza(kW)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali