Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione lunghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Tensione nominale (V AC) | IP nominale | Tipo di contatto ausiliario | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Caratteristiche relè | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 85 | 97 | 230 V AC | IP20 | 1 attuatore, 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | ||
119.83 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 85 | 107 | 24 V DC | IP20 | 1 attuatore, 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | ||
- | 82.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 91.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | A scatto, a vite | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 78.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | A scatto, a vite | - | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | - | A scatto, a vite | - | |
- | 67.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 91.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | A scatto, a vite | - | |
- | 76.24 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | A scatto, a vite | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 91.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 80.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | A scatto, a vite | - | |
- | 134.44 € | 1 | 3 giorni | 85 | 151 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | ||
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | - | A scatto, a vite | - | |
- | 141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 151 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 125.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | - | A scatto, a vite | - | |
- | 119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 125.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | - | A scatto, a vite | - | |
- | 119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 125.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 141 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 151 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 151 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 85 | 107 | 690 V AC | IP20 | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 144 | 690 V AC | IP20 | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | |
- | 74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 102 | 144 | 690 V AC | IP20 | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | |
- | 91.49 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 102 | 97 | 690 V AC | IP20 | - | - | A scatto, a vite | - |
Loading...
Numero di poli | 3 pin | Larghezza(mm) | 45 | Durata | 10000000 |
---|---|---|---|---|---|
Misura telaio | S0 | Tipo di contatto | 3 attuatori | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -25 |
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Dimensione lunghezza(mm)
Dimensione spessore(mm)
Tensione nominale(V AC)
IP nominale
Tipo di contatto ausiliario
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Caratteristiche relè
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali