Contattore di potenza, AC-3 185 A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT10561AB36
3RT10562AB36
3RT10562AD36
3RT10562AF36
3RT10562AM36
3RT10562AP36
3RT10562AR36
3RT10562AS36
3RT10562AT36
3RT10562AU36
3RT10562NB36
3RT10562NP36
3RT10566AB36
3RT10566AB363PA0
3RT10566AD36
3RT10566AF36
3RT10566AF363PA0
3RT10566AM36
3RT10566AP30
3RT10566AP36
3RT10566AR36
3RT10566AS36
3RT10566AT36
3RT10566AU36
3RT10566AV36
3RT10566LA06
3RT10566NB36
3RT10566NF36
3RT10566NP380PA5
3RT10566PF35
3RT10566PP35
3RT10566SF36
3RT10566SF363PA0
3RT10566SP36
3RT10566SP363PA0
3RT10567AB36
3RT10567AB360SF1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
IP nominale Attacco (componenti)

993.67 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP20-

890.91 €

1 Disponibile 12 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 12 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 12 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 12 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 6 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 98 giorni 120IP00Striscia morsetti

989.29 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

989.29 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

928.08 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

928.08 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

884.35 €

1 Disponibile 12 giorni 140IP00Striscia morsetti

814.39 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 6 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

890.91 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

781.59 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

989.29 €

1 Disponibile 12 giorni 120IP00Striscia morsetti

989.29 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

1,026.47 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

1,251.64 €

1 Disponibile 11 giorni 140IP00Striscia morsetti

1,251.64 €

1 Disponibile 11 giorni 140IP00Striscia morsetti

1,033.01 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

1,081.12 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

1,033.01 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

1,081.12 €

1 Disponibile 11 giorni 120IP00Striscia morsetti

939.00 €

1 Disponibile 6 giorni 120IP00-

939.00 €

1 Disponibile 6 giorni 120IP00-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Dimensione lunghezza(mm) 172 Dimensione spessore(mm) 170
Durata 10000000 Tensione nominale(V AC) 1000 V AC Misura telaio S6
Tipo di contatto 3 attuatori Tipo di montaggio (relè) A vite Temperatura ambiente (min.)(°C) -25
Temperatura ambiente (max.)(°C) +60

Supporto tecnico