Contattore di potenza, AC-3 225 A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT10642AB36
3RT10642AD36
3RT10642AF36
3RT10642AM36
3RT10642AP36
3RT10642AR36
3RT10642AS36
3RT10642AT36
3RT10642AU36
3RT10642AV36
3RT10642NB36
3RT10642NF36
3RT10642NP36
3RT10646AB36
3RT10646AB363PA0
3RT10646AD36
3RT10646AF36
3RT10646AF363PA0
3RT10646AM36
3RT10646AP36
3RT10646AR36
3RT10646AS36
3RT10646AT36
3RT10646AU36
3RT10646AV36
3RT10646LA06
3RT10646NB36
3RT10646NF36
3RT10646NP36
3RT10646PF35
3RT10646PP35
3RT10646SF36
3RT10646SF363PA0
3RT10646SP36
3RT10646SP363PA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Attacco (componenti)

1,011.16 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 98 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 98 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 98 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,131.40 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,131.40 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,131.40 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,026.47 €

1 Disponibile 7 giorni 145-

1,011.16 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,026.47 €

1 Disponibile 7 giorni 145-

1,011.16 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,026.47 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 7 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 13 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 14 giorni 145Striscia morsetti

1,011.16 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

879.97 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,131.40 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,131.40 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,131.40 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,409.07 €

1 Disponibile 11 giorni 165Striscia morsetti

1,409.07 €

1 Disponibile 11 giorni 165Striscia morsetti

1,186.07 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,212.29 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,186.07 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

1,212.29 €

1 Disponibile 11 giorni 145Striscia morsetti

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Dimensione lunghezza(mm) 210 Dimensione spessore(mm) 202
Durata 10000000 Tensione nominale(V AC) 1000 V AC Misura telaio S10
IP nominale IP00 Tipo di contatto 3 attuatori Tipo di montaggio (relè) A vite
Temperatura ambiente (min.)(°C) -25 Temperatura ambiente (max.)(°C) +60

Supporto tecnico