Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Dimensione lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Carico corrente (A) | Durata | Tensione nominale (V AC) | Tensione di commutazione (max.) (V AC) | Misura telaio | IP nominale | Tipo di contatto | Tipo di contatto ausiliario | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Caratteristiche relè | Potenza (kW) | Temperatura ambiente (min.) (°C) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | 25 | 10000000 | 230 V AC | 400 V AC | S0 | IP20 | 3 attuatori | 1 attuatore, 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 11 | -25 | +60 | ||
141.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | 25 | 10000000 | 24 V DC | 400 V AC | S0 | IP20 | 3 attuatori | 1 attuatore, 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 11 | -25 | +60 | ||
- | 100.21 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 106.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 87.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 106.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 114.37 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 100.21 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 95.85 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 98.04 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 102.39 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 151 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 151 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 151 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 151 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 141 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 151 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 169.43 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 151 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 158.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 45 | 107 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 93.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 45 | 97 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S0 | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Dimensione lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione spessore(mm)
Carico corrente(A)
Durata
Tensione nominale(V AC)
Tensione di commutazione (max.)(V AC)
Misura telaio
IP nominale
Tipo di contatto
Tipo di contatto ausiliario
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Caratteristiche relè
Potenza(kW)
Temperatura ambiente (min.)(°C)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali