Contattore di potenza, AC-3 265 A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT10652AB36
3RT10652AD36
3RT10652AF36
3RT10652AM36
3RT10652AP36
3RT10652AR36
3RT10652AS36
3RT10652AT36
3RT10652AU36
3RT10652AV36
3RT10652NB36
3RT10652NP36
3RT10656AB36
3RT10656AB363PA0
3RT10656AD36
3RT10656AF36
3RT10656AM36
3RT10656AP36
3RT10656AR36
3RT10656AS36
3RT10656AU36
3RT10656AV36
3RT10656LA06
3RT10656NB36
3RT10656NF36
3RT10656NP36
3RT10656PF35
3RT10656PP35
3RT10656SF363PA0
3RT10656SP36
3RT10656SP363PA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Tensione nominale
(V AC)
Misura telaio IP nominale Tipo di contatto Attacco (componenti) Tipo di montaggio (relè) Temperatura ambiente (min.)
(°C)
Temperatura ambiente (max.)
(°C)

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,299.75 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,426.56 €

1 Disponibile 98 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,426.56 €

1 Disponibile 4 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,524.93 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,524.93 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,437.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 145--------

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 145--------

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,426.56 €

1 Disponibile 6 giorni 145--------

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 145--------

1,426.56 €

1 Disponibile 11 giorni 145--------

1,284.44 €

1 Disponibile 12 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,524.93 €

1 Disponibile 11 giorni 145--------

1,524.93 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,524.93 €

1 Disponibile 11 giorni 145--------

1,780.73 €

1 Disponibile 11 giorni 1651000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,780.73 €

1 Disponibile 11 giorni 1651000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,605.83 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,590.52 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

1,605.83 €

1 Disponibile 11 giorni 1451000 V ACS10IP003 attuatoriStriscia morsettiA vite-25+60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Dimensione lunghezza(mm) 210 Dimensione spessore(mm) 202
Durata 10000000

Supporto tecnico