Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Gamma tensione di controllo | Attacco (componenti) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 23 - 26 | Terminale a molla | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 42 - 48 | Terminale a molla | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 200 - 220 | Terminale a molla | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 220 - 240 | Terminale a molla | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 145 | 440 - 480 | Terminale a molla | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 145 | 500 - 550 | Terminale a molla | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 145 | 575 - 600 | Terminale a molla | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 145 | 240 - 277 | Terminale a molla | - | |
1,852.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 21 - 27 | Terminale a molla | - | |
1,852.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 96 - 127 | Terminale a molla | - | |
1,852.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 200 - 277 | Terminale a molla | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 23 - 26 | Morsetti a vite | Standard | |
1,737.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 145 | 23 - 26 | Morsetti a vite | + Interruttore ausiliario prigioniero destro DIN 50012 | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 42 - 48 | Morsetti a vite | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 145 | 110 - 127 | Morsetti a vite | Standard | |
1,737.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 145 | 110 - 127 | Morsetti a vite | + Interruttore ausiliario prigioniero destro DIN 50012 | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 200 - 220 | Morsetti a vite | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 220 - 240 | Morsetti a vite | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 440 - 480 | Morsetti a vite | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 145 | 500 - 550 | Morsetti a vite | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 145 | 575 - 600 | Morsetti a vite | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 240 - 277 | Morsetti a vite | - | |
1,699.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 145 | 380 - 420 | Morsetti a vite | - | |
1,594.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | senza bobina | Morsetti a vite | - | |
1,852.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 21 - 27 | Morsetti a vite | - | |
1,852.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 96 - 127 | Morsetti a vite | - | |
1,852.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 200 - 277 | Morsetti a vite | - | |
2,115.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 165 | 96 - 127 | Morsetti a vite | - | |
2,115.23 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 165 | 200 - 277 | Morsetti a vite | - | |
1,918.47 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 96 - 127 | Morsetti a vite | Standard | |
1,918.47 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 145 | 200 - 277 | Morsetti a vite | Standard | |
1,933.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 145 | 200 - 277 | Morsetti a vite | Montato in modo permanente |
Loading...
Numero di poli | 3 pin | Dimensione lunghezza(mm) | 210 | Dimensione spessore(mm) | 202 |
---|---|---|---|---|---|
Durata | 10000000 | Tensione nominale(V AC) | 1000 V AC | Misura telaio | S10 |
IP nominale | IP00 | Tipo di contatto | 3 attuatori | Tipo di montaggio (relè) | A vite |
Temperatura ambiente (min.)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Gamma tensione di controllo
Attacco (componenti)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali