Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Dimensione lunghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Carico corrente (A) | Tensione nominale (V AC) | Tensione di commutazione (max.) (V AC) | IP nominale | Tipo di contatto | Tipo di contatto ausiliario | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Caratteristiche relè | Potenza (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 230 V AC | - | IP00 | 3 attuatori | 1 attuatore, 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 15 | ||
191.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 85 | 107 | 32 | 24 V DC | 400 V AC | IP20 | 3 attuatori | 1 attuatore, 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 15 | ||
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 130.71 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 125.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 141.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 141 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 147.05 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 207.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 213.16 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 207.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 218.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 218.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 202.21 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 196.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 213.16 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 202.21 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 207.68 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 196.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 202.21 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 196.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 229.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 218.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 235.01 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 151 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 218.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 202.21 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 218.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 218.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 218.63 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 85 | 107 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | |
- | 158.49 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 3 pin | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 144 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - | |
- | 136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 102 | 97 | - | 690 V AC | - | IP20 | 3 attuatori | - | Terminale a molla | A scatto, a vite | - | - |
Loading...
Larghezza(mm) | 45 | Durata | 10000000 | Misura telaio | S0 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (min.)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Dimensione lunghezza(mm)
Dimensione spessore(mm)
Carico corrente(A)
Tensione nominale(V AC)
Tensione di commutazione (max.)(V AC)
IP nominale
Tipo di contatto
Tipo di contatto ausiliario
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Caratteristiche relè
Potenza(kW)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali