Contattore di potenza, AC-3 38 A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT2028-1BB40
3RT20281AB00
3RT20281AB04
3RT20281AC20
3RT20281AC200JA0
3RT20281AD00
3RT20281AD200JA0
3RT20281AH00
3RT20281AH20
3RT20281AL20
3RT20281AL24
3RT20281AL243MA0
3RT20281AN20
3RT20281AN24
3RT20281AN60
3RT20281AP001AA0
3RT20281AP04
3RT20281AP60
3RT20281AR60
3RT20281AS00
3RT20281AU00
3RT20281AU20
3RT20281AV00
3RT20281AV000JA0
3RT20281AV04
3RT20281AV60
3RT20281BB44
3RT20281BB400CC0
3RT20281BB401AA0
3RT20281BE40
3RT20281BF40
3RT20281BF44
3RT20281BF400JA0
3RT20281BG40
3RT20281BJ80
3RT20281BM40
3RT20281BM400JA0
3RT20281BP40
3RT20281BW40
3RT20281CL243MA0
3RT20281FB40
3RT20281FB443MA0
3RT20281NB30
3RT20281NF30
3RT20281NP30
3RT20282AB00
3RT20282AB04
3RT20282AC20
3RT20282AC24
3RT20282AC201AA0
3RT20282AH00
3RT20282AL20
3RT20282AL24
3RT20282AL201AA0
3RT20282AL243MA0
3RT20282AM20
3RT20282AN20
3RT20282AN24
3RT20282AP00
3RT20282AP04
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione lunghezza
(mm)
Dimensione spessore
(mm)
Carico corrente
(A)
Tensione di esercizio
(V)
Tensione di commutazione (max.)
(V AC)
IP nominale Tipo di contatto ausiliario Attacco (componenti) Tipo di montaggio (relè) Caratteristiche relè Potenza
(kW)
Temperatura ambiente (max.)
(°C)

235.01 €

1 Disponibile 3 giorni 851073824 V DC400 V ACIP201 attuatore, 1 interruttoreMorsetti a viteGuida DIN+ contatto ausiliario18.5+60
-

141.61 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

169.43 €

1 Disponibile 11 giorni 85141-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

153.03 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+50
-

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+60
-

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+50
-

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+60
-

163.96 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+60
-

153.03 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

169.43 €

1 Disponibile 11 giorni 85141-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

169.43 €

1 Disponibile 11 giorni 85141-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

153.03 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

169.43 €

1 Disponibile 11 giorni 85141-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

169.43 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

169.43 €

1 Disponibile 11 giorni 85141-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

153.03 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

163.96 €

1 Disponibile 98 giorni 8597-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+60
-

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+60
-

163.96 €

1 Disponibile 98 giorni 8597-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 8597-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

163.96 €

1 Disponibile 98 giorni 8597-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+50
-

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 85141-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

163.96 €

1 Disponibile 12 giorni 8597-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+60
-

235.01 €

1 Disponibile 11 giorni 85151-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

229.55 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

224.08 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+60
-

224.08 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

213.16 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

235.01 €

1 Disponibile 11 giorni 85151-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

229.55 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+50
-

224.08 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

229.55 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+60
-

213.16 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

229.55 €

1 Disponibile 98 giorni 85107-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+50
-

224.08 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

213.16 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

185.83 €

1 Disponibile 11 giorni 85141-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

240.48 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

251.40 €

1 Disponibile 11 giorni 85151-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

240.48 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

240.48 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

240.48 €

1 Disponibile 11 giorni 85107-690 V AC-IP20-Morsetti a viteA scatto, a vite--+60
-

153.03 €

1 Disponibile 11 giorni 10297-690 V AC-IP20-Terminale a mollaA scatto, a vite--+60
-

169.43 €

1 Disponibile 98 giorni 102144-690 V AC-IP20-Terminale a mollaA scatto, a vite--+60
-

153.03 €

1 Disponibile 11 giorni 10297-690 V AC-IP20-Terminale a mollaA scatto, a vite--+60
-

169.43 €

1 Disponibile 4 giorni 102144-690 V AC-IP20-Terminale a mollaA scatto, a vite--+60
-

169.43 €

1 Disponibile 98 giorni 10297-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+60
-

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 10297-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+60
-

153.03 €

1 Disponibile 11 giorni 10297-690 V AC-IP20-Terminale a mollaA scatto, a vite--+60
-

169.43 €

1 Disponibile 11 giorni 102144-690 V AC-IP20-Terminale a mollaA scatto, a vite--+60
-

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 10297-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+60
-

169.43 €

1 Disponibile 98 giorni 102144-690 V AC-IP20-Terminale a mollaA scatto, a vite--+60
-

163.96 €

1 Disponibile 98 giorni 10297-690 V AC-IP20--A scatto, a vite--+60
-

153.03 €

1 Disponibile 11 giorni 10297-690 V AC-IP20-Terminale a mollaA scatto, a vite--+60
-

169.43 €

1 Disponibile 11 giorni 102144-690 V AC-IP20-Terminale a mollaA scatto, a vite--+60
-

158.49 €

1 Disponibile 11 giorni 10297-690 V AC-IP20-Terminale a mollaA scatto, a vite--+60
-

169.43 €

1 Disponibile 11 giorni 102144-690 V AC-IP20-Terminale a mollaA scatto, a vite--+60

Loading...

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Larghezza(mm) 45 Durata 10000000
Misura telaio S0 Tipo di contatto 3 attuatori Temperatura ambiente (min.)(°C) -25

Supporto tecnico