Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Larghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Gamma tensione di controllo | Carico corrente (A) | Tensione nominale (V AC) | Tensione di commutazione (max.) (V AC) | Tipo di contatto | Tipo di contatto ausiliario | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Caratteristiche relè | Potenza (kW) | Temperatura ambiente (min.) (°C) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | 40 | 230 V AC | 400 V AC | 3 attuatori | 1 attuatore, 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 18.5 | -25 | +60 | ||
235.01 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | 20 - 33 | 40 | 24 V DC | 400 V AC | 3 attuatori | 1 attuatore, 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 18.5 | -25 | +60 | ||
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 191.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 191.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 180.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 196.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 229.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 256.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 256.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 256.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 256.88 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 240.48 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 235.01 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 251.40 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 235.01 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 251.40 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 174 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 174.89 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 178 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 185.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 75 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 55 | 130 | - | - | 690 V AC | - | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 |
Loading...
Dimensione lunghezza(mm) | 114 | Durata | 10000000 | Misura telaio | S2 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Larghezza(mm)
Dimensione spessore(mm)
Gamma tensione di controllo
Carico corrente(A)
Tensione nominale(V AC)
Tensione di commutazione (max.)(V AC)
Tipo di contatto
Tipo di contatto ausiliario
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Caratteristiche relè
Potenza(kW)
Temperatura ambiente (min.)(°C)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali