Contattore di potenza, AC-3 500 A (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RT10762AB36
3RT10762AD36
3RT10762AF36
3RT10762AM36
3RT10762AP36
3RT10762AR36
3RT10762AS36
3RT10762AT36
3RT10762AU36
3RT10762AV36
3RT10762NB36
3RT10762NF36
3RT10762NP36
3RT10766AB36
3RT10766AD36
3RT10766AF36
3RT10766AP36
3RT10766AP363PA0
3RT10766AR36
3RT10766AS36
3RT10766AT36
3RT10766AU36
3RT10766AV36
3RT10766LA06
3RT10766NB36
3RT10766NF36
3RT10766NP36
3RT10766PF35
3RT10766PP35
3RT10766SF36
3RT10766SF363PA0
3RT10766SP36
3RT10766SP363PA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Gamma tensione di controllo Attacco (componenti) Tipo (varie)

3,081.57 €

1 Disponibile 11 giorni 16023 - 26Terminale a molla-

3,081.57 €

1 Disponibile 98 giorni 16042 - 48Terminale a molla-

3,081.57 €

1 Disponibile 11 giorni 160110 - 127Terminale a molla-

3,081.57 €

1 Disponibile 11 giorni 160200 - 220Terminale a molla-

3,081.57 €

1 Disponibile 11 giorni 160220 - 240Terminale a molla-

3,081.57 €

1 Disponibile 11 giorni 160440 - 480Terminale a molla-

3,081.57 €

1 Disponibile 4 giorni 160500 - 550Terminale a molla-

3,081.57 €

1 Disponibile 98 giorni 160575 - 600Terminale a molla-

3,081.57 €

1 Disponibile 11 giorni 160240 - 277Terminale a molla-

3,081.57 €

1 Disponibile 11 giorni 160380 - 420Terminale a molla-

3,405.13 €

1 Disponibile 11 giorni 16021 - 27.3Terminale a molla-

3,405.13 €

1 Disponibile 11 giorni 16096 - 127Terminale a molla-

3,405.13 €

1 Disponibile 11 giorni 160200 - 277Terminale a molla-

3,081.57 €

1 Disponibile 11 giorni 16023 - 26Morsetti a vite-

3,081.57 €

1 Disponibile 11 giorni 16042 - 48Morsetti a vite-

3,081.57 €

1 Disponibile 11 giorni 160110 - 127Morsetti a viteVersione standard

2,782.04 €

1 Disponibile 11 giorni 160440 - 480Morsetti a viteStandard

3,099.05 €

1 Disponibile 6 giorni 160440 - 480Morsetti a viteBlocco interruttori ausiliari a mont. perm. DIN 50012

3,081.57 €

1 Disponibile 11 giorni 160440 - 480Morsetti a vite-

3,081.57 €

1 Disponibile 6 giorni 160500 - 550Morsetti a vite-

3,081.57 €

1 Disponibile 11 giorni 160575 - 600Morsetti a vite-

3,081.57 €

1 Disponibile 98 giorni 160240 - 277Morsetti a vite-

3,081.57 €

1 Disponibile 11 giorni 160380 - 420Morsetti a vite-

2,902.28 €

1 Disponibile 11 giorni 160senza bobinaMorsetti a vite-

3,405.13 €

1 Disponibile 11 giorni 16021 - 27.3Morsetti a vite-

3,405.13 €

1 Disponibile 11 giorni 16096 - 127Morsetti a vite-

3,405.13 €

1 Disponibile 11 giorni 160200 - 277Morsetti a vite-

3,667.48 €

1 Disponibile 11 giorni 18096 - 127Morsetti a vite-

3,667.48 €

1 Disponibile 11 giorni 180200 - 277Morsetti a vite-

3,453.23 €

1 Disponibile 11 giorni 16096 - 127Morsetti a viteStandard

3,470.72 €

1 Disponibile 11 giorni 16096 - 127Morsetti a viteMontato in modo permanente

3,453.23 €

1 Disponibile 11 giorni 160200 - 277Morsetti a viteStandard

3,470.72 €

1 Disponibile 11 giorni 160200 - 277Morsetti a viteMontato in modo permanente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 3 pin Dimensione lunghezza(mm) 214 Dimensione spessore(mm) 225
Durata 10000000 Tensione nominale(V AC) 1000 V AC Misura telaio S12
IP nominale IP00 Tipo di contatto 3 attuatori Tipo di montaggio (relè) A vite
Temperatura ambiente (min.)(°C) -25 Temperatura ambiente (max.)(°C) +60

Supporto tecnico