Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli | Dimensione lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione spessore (mm) | Carico corrente (A) | Durata | Tensione nominale (V AC) | Tensione di commutazione (max.) (V AC) | Misura telaio | IP nominale | Tipo di contatto | Tipo di contatto ausiliario | Attacco (componenti) | Tipo di montaggio (relè) | Caratteristiche relè | Potenza (kW) | Temperatura ambiente (min.) (°C) | Temperatura ambiente (max.) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 230 V AC | 400 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | 1 attuatore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 4 | -25 | +60 | ||
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 230 V AC | 400 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 4 | -25 | +60 | ||
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 24 V DC | 400 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | 1 attuatore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 4 | -25 | +60 | ||
44.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | 9 | 30000000 | 24 V DC | 400 V AC | S00 | IP20 | 3 attuatori | 1 interruttore | Morsetti a vite | Guida DIN | + contatto ausiliario | 4 | -25 | +60 | ||
- | 37.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 37.51 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 40.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 39.64 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 67.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 40.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 62.87 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 38.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 40.72 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 42.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 43.35 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 49.85 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 46.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | - | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 54.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 54.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 67.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 117 | - | 10000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 50.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 50.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 54.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 54.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 54.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 54.20 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | 58 | 45 | 73 | - | 30000000 | 690 V AC | - | S00 | IP20 | 3 attuatori | - | Morsetti a vite | A scatto, a vite | - | - | -25 | +60 | |
- | 56.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 48.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 3 pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Dimensione lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione spessore(mm)
Carico corrente(A)
Durata
Tensione nominale(V AC)
Tensione di commutazione (max.)(V AC)
Misura telaio
IP nominale
Tipo di contatto
Tipo di contatto ausiliario
Attacco (componenti)
Tipo di montaggio (relè)
Caratteristiche relè
Potenza(kW)
Temperatura ambiente (min.)(°C)
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali