Controllore dell'alimentazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RF29040KA130KC0
3RF29040KA130KT0
3RF29200KA13
3RF29200KA16
3RF29500KA13
3RF29500KA16
3RF29500KA160KT0
3RF29900KA13
3RF29900KA16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

235.28 €

1 11 giorni

235.28 €

1 11 giorni

263.29 €

1 11 giorni

274.49 €

1 11 giorni

319.33 €

1 11 giorni

319.33 €

1 11 giorni

330.53 €

1 11 giorni

357.43 €

1 11 giorni

375.35 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 111.5 Dimension width(mm) 45 Dimension depth(mm) 69.5
Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60 Tipo di montaggio (relè) Inserimento a pressione

Supporto tecnico