Regolatore di potenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RF29900HA13
3RF29900HA16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio (gamma)
(V)

352.95 €

1 11 giorni 110 - 230 V AC

364.15 €

1 11 giorni 400 - 600 V AC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 111.5 Dimension width(mm) 45 Dimension depth(mm) 69.5
Tipo prodotto Controllore dell'alimentazione Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
Carico corrente(A) 90 Tipo di contatto ausiliario 1 interruttore IP nominale IP20
Compatibile con (dettagli)(mm) Siemens serie 3RF2 Attacco (componenti) Morsetti a vite Tipo di montaggio (relè) fermo

Supporto tecnico