Relè di alimentazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3TG10010AL2
3TG10010BB4
3TG10011BB4
3TG10100AC2
3TG10100AG2
3TG10100AL2
3TG10100AM2
3TG10100BB4
3TG10101BB4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension depth
(mm)
Tipo di contatto Tipo di contatto ausiliario Attacco (componenti)

36.43 €

1 Disponibile 3 giorni 603 indicatori1 interruttoreMorsetti a vite

46.60 €

1 Disponibile 3 giorni 603 indicatori1 interruttoreMorsetti a vite

38.57 €

1 Disponibile 3 giorni 613 indicatori1 interruttoreCEE 7/16 CEE maschio

39.64 €

1 Disponibile 3 giorni 603 attuatori, 1 interruttore-Morsetti a vite

38.57 €

1 Disponibile 37 giorni 603 attuatori, 1 interruttore-Morsetti a vite

38.57 €

1 Disponibile 3 giorni 603 attuatori, 1 interruttore-Morsetti a vite

43.35 €

1 Disponibile 3 giorni 603 attuatori, 1 interruttore-Morsetti a vite

46.60 €

1 Disponibile 3 giorni 603 attuatori, 1 interruttore-Morsetti a vite

37.51 €

1 Disponibile 3 giorni 613 attuatori, 1 interruttore-CEE 7/16 CEE maschio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 62 Dimension width(mm) 36 Temperatura ambiente (min)(°C) -25
Temperatura ambiente (max)(°C) +55 Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico