Meccanismo di azionamento rotante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3LD92431B
3LD92433B
3LD92841B
3LD92841D
3LD92843B
3LD92843D
3LD93443C
5ST3060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Colore Compatibile con (dettagli)
(mm)

58.25 €

1 9 giorni ---NeroInterruttore generale e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD 23/24

58.25 €

1 9 giorni ---Rosso, gialloInterruttore generale e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD 23/24

19.04 €

1 9 giorni 909053.4NeroInterruttore generale e di ARRESTO DI EMERGENZA 3 LD2

19.04 €

1 9 giorni 909069NeroInterruttore generale e di ARRESTO DI EMERGENZA 3 LD2

16.80 €

1 9 giorni 909053.4Rosso, gialloInterruttore generale e di ARRESTO DI EMERGENZA 3 LD2

19.04 €

1 9 giorni 909069Rosso, gialloInterruttore generale e di ARRESTO DI EMERGENZA 3 LD2

6.15 €

1 9 giorni 666667.5Rosso, gialloSezionatori 3LD3

140.04 €

1 9 giorni --214Nero5SY (senza 5SY compatto 1TE) 5 SP4, 5SL, 5 TL 1, 5 TE2, 5TE8 5SU1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Attuatore rotante

Supporto tecnico