Interruttore di allarme di cortocircuito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA99880AB32
3VA99880AB33
3VA99880AB34
3VA99880AB35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Temperatura ambiente (min)
(°C)
Temperatura ambiente (max)
(°C)
IP nominale Tipo di montaggio (relè)

34.72 €

1 9 giorni -20+60IP20Inserimento a pressione

51.53 €

1 9 giorni ----

34.72 €

1 9 giorni ----

51.53 €

1 9 giorni ----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 56 Dimension width(mm) 7 Dimension depth(mm) 30

Supporto tecnico