Sgancio dello shunt

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RV29021DB0
3RV29021DF0
3RV29021DP0
3RV29021DS0
3RV29021DV0
3RV29022DB0
3RV29022DF0
3RV29022DP0
3RV29024DF0
3RV29024DP0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma tensione di controllo
(V)
Attacco (componenti)

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 20 - 24 V ACMorsetti a vite

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 90 - 110 V ACMorsetti a vite

31.36 €

1 9 giorni 210 - 240 V ACMorsetti a vite

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 500 V ACMorsetti a vite

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 350 - 415 V ACMorsetti a vite

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 20 - 24 V ACTerminale a molla

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 90 - 110 V ACTerminale a molla

35.36 €

1 Disponibile 9 giorni 210 - 240 V ACTerminale a molla

35.36 €

1 Disponibile 28 giorni 500 V ACTerminale a molla

35.36 €

1 Disponibile 28 giorni 350 - 415 V ACTerminale a molla

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 90 Dimension width(mm) 18.5 Dimension depth(mm) 68
Temperatura ambiente (min)(°C) -20 Temperatura ambiente (max)(°C) +60 IP nominale IP20
Tipo di montaggio (relè) A scatto

Supporto tecnico