Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3VA99880BA21 |
3VA99880BA22 |
3VA99880BA23 |
3VA99880BA24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | 9 giorni | ||
80.67 € | 1 | 9 giorni | ||
80.67 € | 1 | 9 giorni | ||
80.67 € | 1 | 9 giorni |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 65.1 | Dimension width(mm) | 21.7 | Dimension depth(mm) | 31.2 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Sganciatore | Temperatura ambiente (min)(°C) | -20 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 |
IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali