Innesco shunt a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3VA99880BL10
3VA99880BL20
3VA99880BL30
3VA99880BL31
3VA99880BL33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.67 €

1 9 giorni

80.67 €

1 9 giorni

80.67 €

1 9 giorni

80.67 €

1 9 giorni

80.67 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 65.1 Dimension width(mm) 25.7 Dimension depth(mm) 31.2
Tipo prodotto Sganciatore Temperatura ambiente (min)(°C) -20 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
IP nominale IP20

Supporto tecnico