Interruttore di segnalazione per interruttore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RV29211M
3RV29212M
3RV29214M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attacco (componenti)

23.41 €

1 Disponibile 9 giorni Morsetti a vite

23.41 €

1 Disponibile 9 giorni Terminale a molla

23.52 €

1 28 giorni collegamento con cavo anulare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 90 Dimension width(mm) 18 Dimension depth(mm) 68
Tipo prodotto Contattore Temperatura ambiente (min)(°C) -20 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
IP nominale IP20 Misura telaio S00, S0, S2, S3 Tipo di montaggio (relè) Inserimento a pressione

Supporto tecnico