Modulo digitale di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3UF73201AB000
3UF73201AU000
3UF73301AB000
3UF73301AU000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di ingressi (max)

475.52 €

1 Disponibile 11 giorni 5

475.52 €

1 Disponibile 11 giorni 5

600.13 €

1 11 giorni 4

600.13 €

1 11 giorni 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 106 Dimension width(mm) 45 Dimension depth(mm) 124
Tipo prodotto Modulo add-on PLC Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
N. di ingressi digitali (max) 4 N. di uscite (max) 2 IP nominale IP20
Tipo raccordo (dettagli) Ad avvitamento e a scatto Tipo (varie) Modulo digitale

Supporto tecnico