Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Compatibile con (dettagli) (mm) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.93 € | 1 | 9 giorni | 70 | 77 | 95 | 3VA1 100/160 | Standard | ||
96.35 € | 1 | 9 giorni | 70 | 77 | 95 | 3VA1 100/160 | Kit di illuminazione 24 V DC | ||
58.25 € | 1 | 9 giorni | 70 | 77 | 95 | 3VA1 100/160 | spegnimento di emergenza | ||
105.31 € | 1 | 9 giorni | 70 | 77 | 95 | 3VA1 100/160 | spegnimento di emergenza, kit di illuminazione 24 V DC | ||
80.67 € | 1 | 9 giorni | 70 | 77 | 95 | 3VA1 100/160 | con blocco porta | ||
134.44 € | 1 | 10 giorni | 70 | 77 | 95 | 3VA1 100/160 | con blocco porta, kit di illuminazione 24 V DC | ||
94.11 € | 1 | 9 giorni | 70 | 77 | 95 | 3VA1 100/160 | spegnimento di emergenza, con blocco porta | ||
145.65 € | 1 | 9 giorni | 70 | 77 | 95 | 3VA1 100/160 | spegnimento di emergenza, con blocco porta, kit di illuminazione 24 V DC | ||
52.65 € | 1 | 9 giorni | 75 | 105 | 95 | 3VA1 250 | Standard | ||
100.83 € | 1 | 9 giorni | 75 | 105 | 95 | 3VA1 250 | Kit di illuminazione 24 V DC | ||
60.49 € | 1 | 9 giorni | 75 | 105 | 95 | 3VA1 250 | spegnimento di emergenza | ||
109.79 € | 1 | 9 giorni | 75 | 105 | 95 | 3VA1 250 | spegnimento di emergenza, kit di illuminazione 24 V DC | ||
89.63 € | 1 | 9 giorni | 75 | 105 | 95 | 3VA1 250 | con blocco porta | ||
134.44 € | 1 | 9 giorni | 75 | 105 | 95 | 3VA1 250 | con blocco porta, kit di illuminazione 24 V DC | ||
103.07 € | 1 | 10 giorni | 75 | 105 | 95 | 3VA1 250 | spegnimento di emergenza, con blocco porta | ||
151.25 € | 1 | 4 giorni | 75 | 105 | 95 | 3VA1 250 | spegnimento di emergenza, con blocco porta, kit di illuminazione 24 V DC | ||
53.77 € | 1 | 9 giorni | 82 | 105 | 106 | 3VA2 100/160/250 | Standard | ||
103.07 € | 1 | 9 giorni | 82 | 105 | 106 | 3VA2 100/160/250 | Kit di illuminazione 24 V DC | ||
62.73 € | 1 | 9 giorni | 82 | 105 | 106 | 3VA2 100/160/250 | spegnimento di emergenza | ||
112.04 € | 1 | 9 giorni | 82 | 105 | 106 | 3VA2 100/160/250 | spegnimento di emergenza, kit di illuminazione 24 V DC | ||
91.87 € | 1 | 9 giorni | 82 | 105 | 106 | 3VA2 100/160/250 | con blocco porta | ||
140.04 € | 1 | 9 giorni | 82 | 105 | 106 | 3VA2 100/160/250 | con blocco porta, kit di illuminazione 24 V DC | ||
105.31 € | 1 | 9 giorni | 82 | 105 | 106 | 3VA2 100/160/250 | spegnimento di emergenza, con blocco porta | ||
156.85 € | 1 | 98 giorni | 82 | 105 | 106 | 3VA2 100/160/250 | spegnimento di emergenza, con blocco porta, kit di illuminazione 24 V DC | ||
85.15 € | 1 | 9 giorni | 94 | 138 | 108 | 3VA1 400/630, 3VA2 400/630 | Standard | ||
71.69 € | 1 | 9 giorni | 94 | 138 | 108 | 3VA5/6 400/600 | Standard | ||
123.24 € | 1 | 10 giorni | 94 | 138 | 108 | 3VA5/6 400/600 | Kit di illuminazione 24 V DC | ||
82.91 € | 1 | 10 giorni | 94 | 138 | 108 | 3VA5/6 400/600 | spegnimento di emergenza | ||
134.44 € | 1 | 9 giorni | 94 | 138 | 108 | 3VA5/6 400/600 | spegnimento di emergenza, kit di illuminazione 24 V DC | ||
123.24 € | 1 | 9 giorni | 94 | 138 | 108 | 3VA5/6 400/600 | con blocco porta | ||
140.04 € | 1 | 9 giorni | 94 | 138 | 108 | 3VA5/6 400/600 | spegnimento di emergenza, con blocco porta | ||
190.47 € | 1 | 9 giorni | 94 | 138 | 108 | 3VA5/6 400/600 | spegnimento di emergenza, con blocco porta, kit di illuminazione 24 V DC | ||
156.85 € | 1 | 9 giorni | 203.2 | 210 | 124.4 | 3VA15/25 1000 | Standard | ||
173.65 € | 1 | 9 giorni | 203.2 | 210 | 124.4 | 3VA15/25 1000 | spegnimento di emergenza |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Compatibile con (dettagli)(mm)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali