Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RH1921-1CA01 |
3RH1921-1CA10 |
3RH19211CD01 |
3RH19211XA220MA0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension width (mm) | Carico corrente (A) | Durata | Vita elettrica | Numero di pin | Tipo di contatto | Tipo di contatto ausiliario | Tensione di commutazione (V) | Attacco (componenti) | Misura telaio | Tipo di montaggio (relè) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | 10000000 | 200000 | 1 | 1 interruttore | 1 interruttore | 600, 690 V DC | Morsetti a vite | - | Anteriore | Contattore ausiliario | ||
6.15 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | 10000000 | 200000 | 1 | 1 attuatore | 1 attuatore | 600, 690 V DC | Morsetti a vite | - | Anteriore | Contattore ausiliario | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | S0 | A scatto | - | |
19.16 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | S0 | A scatto | - |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 38 | Dimension depth(mm) | 51 | Tipo prodotto | Modulo interruttore ausiliario |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 | IP nominale | IP20 |
Configura
Proprietà di base
Dimension width(mm)
Carico corrente(A)
Durata
Vita elettrica
Numero di pin
Tipo di contatto
Tipo di contatto ausiliario
Tensione di commutazione(V)
Attacco (componenti)
Misura telaio
Tipo di montaggio (relè)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali