Modulo funzionale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RA28160EW20

Codice componente
3RA28160EW20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

145.65 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 38 Dimension width(mm) 45 Dimension depth(mm) 74
Tipo prodotto Modulo funzionale Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
Durata 10000000 Vita elettrica 100000 Tensione di esercizio (gamma)(V) 24 - 240
IP nominale IP20 Materiale contatto AgSnO2

Si trova sulla pagina di Modulo funzionale, il codice articolo è il seguente: 3RA28160EW20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RA28160EW20.

Supporto tecnico