Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RM19301AA |
3RM19321AB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|
67.21 € | 1 | 28 giorni | Senza fusibile. | ||
91.87 € | 1 | 28 giorni | Con fusibile |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 182.1 | Dimension width(mm) | 22.5 | Dimension depth(mm) | 82.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Modulo per fusibili | Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 16 |
Tensione nominale(V) | 500 | Tensione di esercizio (gamma)(V) | 500 |
Configura
Proprietà di base
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali