Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LZS:RT17040
Dimension width(mm) | 15.5 | Tipo prodotto | Etichetta | Temperatura ambiente (min)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (max)(°C) | +70 | IP nominale | IP00 |
Si trova sulla pagina di Etichetta, il codice articolo è il seguente: LZS:RT17040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LZS:RT17040.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali