Pannello di etichettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8WD44080FA

Codice componente
8WD44080FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

91.87 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 342 Dimension width(mm) 148 Tipo prodotto Scheda nome
Temperatura ambiente (min)(°C) -20 Temperatura ambiente (max)(°C) +50

Si trova sulla pagina di Pannello di etichettatura, il codice articolo è il seguente: 8WD44080FA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8WD44080FA.

Supporto tecnico