Interruttore ausiliario laterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RH19211DA11
3RH19211EA11
3RH19211KA02
3RH19212DA11
3RH19212DE11
3RH19212EA20
3RH19212EE02
3RH19212JE11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)

14.56 €

1 3 giorni 80

13.44 €

1 11 giorni 80

15.87 €

1 Disponibile 11 giorni 80

13.44 €

1 11 giorni 72.5

34.72 €

1 11 giorni 72.5

14.81 €

1 Disponibile 11 giorni 72.5

39.64 €

1 Disponibile 11 giorni 72.5

38.57 €

1 Disponibile 11 giorni 72.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension width(mm) 10 Dimension depth(mm) 71 Temperatura ambiente (min)(°C) -25
Temperatura ambiente (max)(°C) +60 IP nominale IP20 Misura telaio S0
Tipo di montaggio (relè) A scatto

Supporto tecnico