Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5SV89021KK |
5SV89031KK |
5SV89041KK |
5SV89051KK |
5SV89061KK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Compatibile con (dettagli) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
117.64 € | 1 | 9 giorni | Trasformatore di corrente totale da 35 mm | ||
145.65 € | 1 | 9 giorni | Trasformatore di corrente totale da 70 mm | ||
201.67 € | 1 | 9 giorni | Trasformatore di corrente sommatoria 105 mm | ||
285.72 € | 1 | 9 giorni | Trasformatore di corrente sommatoria 140 mm | ||
352.95 € | 1 | 9 giorni | Trasformatore di corrente totale da 210 mm |
Loading...
Tipo prodotto | Manicotto di centraggio EMF |
---|
Configura
Proprietà di base
Compatibile con (dettagli)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali