Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RA27110EE02 |
3RA27110EE03 |
3RA27110EE06 |
3RA27110EE07 |
3RA27110EE08 |
3RA27110EE16 |
3RA27110EE17 |
3RA27110EE18 |
BPZ:RMZ780 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Temperatura ambiente (min) (°C) | Temperatura ambiente (max) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | -25 | +60 | ||
17.92 € | 1 | 11 giorni | - | - | - | -25 | +60 | ||
19.04 € | 1 | 11 giorni | 108 | 22 | 11 | -25 | +60 | ||
20.16 € | 1 | 11 giorni | 278 | 22 | 11 | -25 | +60 | ||
21.28 € | 1 | 11 giorni | 353 | 22 | 11 | -25 | +60 | ||
23.52 € | 1 | 98 giorni | 108 | 22 | 11 | -25 | +60 | ||
17.92 € | 1 | 11 giorni | 78 | 22 | 11 | -25 | +60 | ||
19.04 € | 1 | 11 giorni | 148 | 22 | 11 | -25 | +60 | ||
263.29 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo prodotto | Connettore modulare |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Temperatura ambiente (min)(°C)
Temperatura ambiente (max)(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali