Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3RK19110EB31 |
3RK19110ED31 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
100.21 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | |
114.37 € | 1 | Disponibile | 36 giorni |
Loading...
Tipo prodotto | Cavo motore | Temperatura ambiente (min)(°C) | -40 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +125 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 500 | Misura prodotto (lunghezza)(m) | 5 |
Tipo (varie) | Connettore: pin |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali