Modulo multifunzionale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3UF76001AB010
3UF76001AU010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

315.92 €

1 Disponibile 11 giorni

315.92 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 100 Dimension width(mm) 22.5 Dimension depth(mm) 124.5
Tipo prodotto Modulo add-on PLC Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
N. di ingressi digitali (max) 4 N. di ingressi (max) 4 N. di uscite (max) 2
IP nominale IP20

Supporto tecnico