Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mounting Hole | Button color | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Durata | Misura prodotto (diam.) (mm) | Profondità incasso (mm) | Lunghezza incavo (mm) | Larghezza incavo (mm) | Attacco (componenti) | Funzioni (interruttori) | Materiale | Etichette serigrafia | Tipo (varie) | Caratteristiche interruttore | Meccanismo di sblocco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.52 € | 1 | 11 giorni | Ø22 | Rosso | 40 | 40 | 500000 | - | - | - | - | Contatto esterno | - | Plastica, metallo | Nessuno | - | Anello anteriore (PVC) | Tirare | |||
12.32 € | 1 | 3 giorni | Ø22 | Nero | 40 | 40 | 10000000 | - | - | - | - | Contatto esterno | momentaneo | - | Nessuno | - | Anello anteriore (PVC) | - | |||
- | 19.04 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Nero | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | - | - | Plastica | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Rosso | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | - | - | Plastica | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 21.28 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Giallo | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | - | - | Plastica | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 13.44 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Giallo | 30 | 30 | 10000000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | - | - | Plastica | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 23.52 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Rosso | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | - | - | Plastica | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 23.52 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Giallo | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | - | - | Plastica | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 20.16 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Verde | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | - | - | Plastica | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 12.32 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Giallo | 40 | 40 | 10000000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | - | - | Plastica | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 21.28 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Nero | 60 | 60 | 500000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | - | - | Plastica | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 21.28 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Rosso | 60 | 60 | 500000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | - | - | Plastica | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
24.64 € | 1 | 11 giorni | Ø22 | Rosso | 40 | 40 | 500000 | - | - | - | - | Contatto esterno | - | - | Nessuno | - | Anello frontale (acciaio), lucido | Tirare | |||
12.32 € | 1 | 11 giorni | Ø22 | Nero | 40 | 40 | 10000000 | - | - | - | - | Contatto esterno | - | Plastica, metallo | Nessuno | - | Anello frontale (acciaio), lucido | - | |||
- | 24.64 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Nero | 30 | 30 | 500000 | 30 | 24.4 | 27.5 | 30 | - | - | Plastica, metallo | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 22.40 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Nero | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | - | - | Plastica, metallo | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 23.52 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Giallo | 40 | 40 | 500000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | - | - | Plastica, metallo | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 13.44 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Verde | 40 | 40 | 10000000 | 40 | 24.4 | 27.5 | 40 | - | - | Plastica, metallo | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 21.28 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Nero | 60 | 60 | 500000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | - | - | Plastica, metallo | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 21.28 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Rosso | 60 | 60 | 500000 | 60 | 24.4 | 27.5 | 60 | - | - | Plastica, metallo | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 47.05 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Nero | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | - | - | Plastica, metallo | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 49.29 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Rosso | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | - | - | Plastica, metallo | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - | ||
- | 43.68 € | 1 | 11 giorni | ø 22.3 | Nero | 40 | 40 | 300000 | 40 | 24.6 | 32 | 40 | - | - | Plastica, metallo | - | Elemento di attivazione/messaggio | - | - |
Loading...
Shape | Tipo rotondo | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +70 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP66, IP67, IP69(IP69K) | Tipo di illuminazione | Nessuno |
Configura
Proprietà di base
Mounting Hole
Button color
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Durata
Misura prodotto (diam.)(mm)
Profondità incasso(mm)
Lunghezza incavo(mm)
Larghezza incavo(mm)
Attacco (componenti)
Funzioni (interruttori)
Materiale
Etichette serigrafia
Tipo (varie)
Caratteristiche interruttore
Meccanismo di sblocco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali