Modulo di comunicazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RW49000KC00
3VA91770TB10
3VA93770TB10
3VA93870TB10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Dimension width
(mm)
Dimension depth
(mm)
Temperatura ambiente (min)
(°C)
Temperatura ambiente (max)
(°C)

687.59 €

1 11 giorni 117.336.688.6--

408.96 €

1 46 giorni 632933-25+70

379.83 €

1 11 giorni 632933-25+70

330.53 €

1 32 giorni 632933-25+70

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico