Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3VA91870TB50 |
3VA93870TB50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | |
141.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni |
Loading...
Dimensione altezza(mm) | 63 | Larghezza(mm) | 29 | Dimensione profondità(mm) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Accessori per interruttori | Temperatura ambiente (min.)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max.)(°C) | +70 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali