Blocchetto di contatto IP20 per interruttore di posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SE50500CA00
3SE50500NA00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.04 €

1 11 giorni

21.28 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension width(mm) 22 Tipo prodotto Deviatore Temperatura ambiente (min)(°C) -25
Temperatura ambiente (max)(°C) +85 Durata 15000000 Vita elettrica 100000
Tipo di contatto 1 attuatore, 1 interruttore, 1 scambio Corrente di commutazione (max)(A) 6 Tensione di commutazione(V) 230
IP nominale IP20 Compatibile con (dettagli)(mm) Per interruttore di posizione Attacco (componenti) Morsetti a vite
Materiale contatto Lega d'argento

Supporto tecnico