Modulo di contatto con 2 elementi di contatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3SU14001AA101EA0
3SU14001AA101NA0
3SU14001AA101PA0
3SU14001AA101QA0
3SU14001AA101RA0
3SU14001AA103EA0
3SU14001AA103NA0
3SU14001AA103PA0
3SU14001AA103QA0
3SU14001AA103RA0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension vertical
(mm)
Temperatura ambiente (min)
(°C)
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Forza dielettrica
(kV)
Durata Vita elettrica Tipo di contatto Tipo di contatto ausiliario Corrente di commutazione (max)
(A)
IP nominale Attacco (componenti) Tipo di montaggio (relè) Tipo (varie)

13.44 €

1 3 giorni 34--610000000100000002 interruttori-10IP20, IP40Morsetti a vitePannello anteriore fissoCon 2 contatti

19.04 €

1 11 giorni 34--610000000100000002 indicatori-10IP20, IP40Morsetti a vitePannello anteriore fissoCon 2 contatti

20.16 €

1 11 giorni 34--610000000100000002 interruttori-10IP20, IP40Morsetti a vitePannello anteriore fissoCon 2 contatti

15.68 €

1 11 giorni 34--610000000100000001 attuatore, 1 interruttore-10IP20, IP40Morsetti a vitePannello anteriore fissoCon 2 contatti

19.04 €

1 11 giorni 34--610000000100000001 attuatore, 1 interruttore-10IP20, IP40Morsetti a vitePannello anteriore fissoCon 2 contatti

14.81 €

1 Disponibile 11 giorni 36--610000000100000002 interruttori-10IP20, IP40Terminale a mollaPannello anteriore fissoCon 2 contatti

25.76 €

1 11 giorni 36--610000000100000002 indicatori-10IP20, IP40Terminale a mollaPannello anteriore fissoCon 2 contatti

23.52 €

1 11 giorni 36--610000000100000002 interruttori-10IP20, IP40Terminale a mollaPannello anteriore fissoCon 2 contatti

21.28 €

1 11 giorni 36--610000000100000001 attuatore, 1 interruttore-10IP20, IP40Terminale a mollaPannello anteriore fissoCon 2 contatti

24.64 €

1 11 giorni 36-25+70----1 attuatore, 1 interruttore-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension width(mm) 9.8 Dimension depth(mm) 49.7 Tipo prodotto Modulo di contatto

Supporto tecnico