Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3TH43100AB0 |
3TH43100AC2 |
3TH43100AF0 |
3TH43100AG2 |
3TH43100AK6 |
3TH43100AL2 |
3TH43100AN2 |
3TH43100AP0 |
3TH43100BB4 |
3TH43100BF4 |
3TH43100BG4 |
3TH43100BM4 |
3TH43100BW4 |
3TH43100LF4 |
3TH43820LC8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension depth (mm) | Temperatura ambiente (min) (°C) | Temperatura ambiente (max) (°C) | Gamma tensione di controllo (V) | Tipo di contatto ausiliario | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.83 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 102 | -25 | +55 | 24 - 29 V AC | 10 indicatori | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | -25 | +55 | 24 V AC | 10 indicatori | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | -25 | +55 | 110 - 132 V AC | 10 indicatori | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | -25 | +55 | 110 V AC | 10 indicatori | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | -25 | +55 | 110 - 120 V AC | 10 indicatori | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | -25 | +55 | 230 V AC | 10 indicatori | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | -25 | +55 | 220 V A | 10 indicatori | |
119.83 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | -25 | +55 | 230 - 277 V AC | 10 indicatori | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 135 | -25 | +55 | - | 10 indicatori | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 135 | -25 | +55 | 110 V DC | 10 indicatori | |
180.36 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 135 | -25 | +55 | 125 V DC | 10 indicatori | |
163.96 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 135 | -25 | +55 | 220 V DC | 10 indicatori | |
174.89 € | 1 | Disponibile | 28 giorni | 135 | -25 | +55 | 48 V DC | 10 indicatori | |
224.08 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 135 | -40 | +70 | 110 V DC | 10 indicatori | |
224.08 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 135 | -25 | +55 | 33 V DC | 8 attuatori, 2 interruttori |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 55 | Tipo prodotto | Contattore ausiliario |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Dimension depth(mm)
Temperatura ambiente (min)(°C)
Temperatura ambiente (max)(°C)
Gamma tensione di controllo(V)
Tipo di contatto ausiliario
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali