Relè contattore, 64E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3TH43640AB0
3TH43640AD0
3TH43640AF0
3TH43640AG2
3TH43640AL2
3TH43640AM0
3TH43640AN2
3TH43640AP0
3TH43640BB4
3TH43640BE4
3TH43640BF4
3TH43640BK4
3TH43640BM4
3TH43640BQ4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension depth
(mm)
Gamma tensione di controllo
(V)

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 10224 - 29 V AC

119.83 €

1 Disponibile 26 giorni 10242 - 50 V AC

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102110 - 132 V AC

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102110 V AC

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102230 V AC

130.71 €

1 Disponibile 11 giorni 102220 - 264 V AC

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102220 V AC

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102230 - 277 V AC

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 13524 V DC

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 13560 V DC

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 135110 V DC

180.36 €

1 Disponibile 11 giorni 135180 V DC

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 135220 V DC

180.36 €

1 Disponibile 26 giorni 135240 V DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 78 Dimension width(mm) 55 Tipo prodotto Contattore ausiliario
Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +55 Tipo di contatto ausiliario 6 attuatori, 4 interruttori
IP nominale IP20 Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico