Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3TH42710AB0 |
3TH42710AC2 |
3TH42710AG2 |
3TH42710AK6 |
3TH42710AL2 |
3TH42710AP0 |
3TH42710BD4 |
3TH42710BF4 |
3TH42710BG4 |
3TH42715KB4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension depth (mm) | Gamma tensione di controllo (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|
80.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 24 - 29 V AC | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 24 V AC | |
80.60 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 102 | 110 V AC | |
87.13 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 110 - 120 V AC | |
74.07 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 230 V AC | |
82.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 102 | 230 - 277 V AC | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 135 | 42 V DC | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 135 | 110 V DC | |
136.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 135 | 125 V DC | |
153.03 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 135 | 48 V DC |
Loading...
Dimension vertical(mm) | 78 | Dimension width(mm) | 45 | Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente (max)(°C) | +55 | Tipo di contatto ausiliario | 7 attuatori, 1 interruttore | IP nominale | IP20 |
Tipo di montaggio (relè) | A scatto, a vite |
Configura
Proprietà di base
Dimension depth(mm)
Gamma tensione di controllo(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali