Relè contattore, 73E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3TH43460AB0
3TH43460AD0
3TH43460AF0
3TH43460AG2
3TH43460AL2
3TH43460AN2
3TH43460AP0
3TH43460BB4
3TH43730AD0
3TH43730AF0
3TH43730AG2
3TH43730AL2
3TH43730AM0
3TH43730AN2
3TH43730AP0
3TH43730BB4
3TH43730BC4
3TH43730BE4
3TH43730BF4
3TH43730BM4
3TH43730BP4
3TH43734MF0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension depth
(mm)
Tipo di contatto ausiliario

136.17 €

1 Disponibile 11 giorni 1026 attuatori, 2 interruttori

136.17 €

1 Disponibile 11 giorni 1026 attuatori, 2 interruttori

136.17 €

1 Disponibile 11 giorni 1026 attuatori, 2 interruttori

136.17 €

1 Disponibile 11 giorni 1026 attuatori, 2 interruttori

136.17 €

1 Disponibile 11 giorni 1026 attuatori, 2 interruttori

136.17 €

1 Disponibile 12 giorni 1026 attuatori, 2 interruttori

136.17 €

1 Disponibile 12 giorni 1026 attuatori, 2 interruttori

191.29 €

1 Disponibile 11 giorni 1356 attuatori, 2 interruttori

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 1027 attuatori, 3 interruttori

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 1027 attuatori, 3 interruttori

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 1027 attuatori, 3 interruttori

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 1027 attuatori, 3 interruttori

130.71 €

1 Disponibile 12 giorni 1027 attuatori, 3 interruttori

119.83 €

1 Disponibile 12 giorni 1027 attuatori, 3 interruttori

119.83 €

1 Disponibile 12 giorni 1027 attuatori, 3 interruttori

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 1357 attuatori, 3 interruttori

180.36 €

1 Disponibile 11 giorni 1357 attuatori, 3 interruttori

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 1357 attuatori, 3 interruttori

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 1357 attuatori, 3 interruttori

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 1357 attuatori, 3 interruttori

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 1357 attuatori, 3 interruttori

153.03 €

1 Disponibile 11 giorni 1027 attuatori, 3 interruttori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 78 Dimension width(mm) 55 Tipo prodotto Contattore ausiliario
Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +55 IP nominale IP20
Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico