Relè contattore, 82E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3TH43820AC2
3TH43820AF0
3TH43820AK6
3TH43820AL2
3TH43820AN2
3TH43820AP0
3TH43820AP6
3TH43820BE4
3TH43820BF4
3TH43820BF8
3TH43820BM4
3TH43820BQ4
3TH43820LB4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension depth
(mm)
Temperatura ambiente (min)
(°C)
Temperatura ambiente (max)
(°C)

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+55

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+55

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+55

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+55

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+55

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+55

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+55

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 135-25+55

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 135-25+55

180.36 €

1 Disponibile 11 giorni 135-25+55

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 135-25+55

180.36 €

1 Disponibile 11 giorni 135-25+55

224.08 €

1 Disponibile 11 giorni 135-40+70

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 78 Dimension width(mm) 55 Tipo prodotto Contattore ausiliario
Tipo di contatto ausiliario 8 attuatori, 2 interruttori IP nominale IP20 Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico