Relè contattore, 91E

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3TH43910AB0
3TH43910AC2
3TH43910AG2
3TH43910AK6
3TH43910AL2
3TH43910AM0
3TH43910AN2
3TH43910AP0
3TH43910BB4
3TH43910LB4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimension depth
(mm)
Temperatura ambiente (min)
(°C)
Temperatura ambiente (max)
(°C)
Gamma tensione di controllo
(V)

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+5524 - 29 V AC

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+5524 V AC

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+55110 V AC

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+55110 - 120 V AC

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+55230 V AC

130.71 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+55220 - 264 V AC

114.37 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+55220 V AC

119.83 €

1 Disponibile 11 giorni 102-25+55230 - 277 V AC

174.89 €

1 Disponibile 11 giorni 135-25+5524 V DC

224.08 €

1 Disponibile 11 giorni 135-40+7024 V DC

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 78 Dimension width(mm) 55 Tipo di contatto ausiliario 9 attuatori, 1 interruttore
IP nominale IP20 Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico