Relè contattore, bloccato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3RH24221AB00
3RH24221AF00
3RH24221BB40
3RH24221BF40
3RH24221BG40
3RH24221BM40
3RH24311AB00
3RH24311AF00
3RH24311AK60
3RH24311AP60
3RH24311BB40
3RH24311BM40
3RH24401AF00
3RH24401AP00
3RH24401AU00
3RH24401BB40
3RH24401BF40
3RH24401BG40
3RH24401BM40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di contatto ausiliario

130.71 €

1 Disponibile 11 giorni 2 attuatori, 2 interruttori

130.71 €

1 Disponibile 11 giorni 2 attuatori, 2 interruttori

136.17 €

1 Disponibile 11 giorni 2 attuatori, 2 interruttori

136.17 €

1 Disponibile 11 giorni 2 attuatori, 2 interruttori

141.61 €

1 Disponibile 11 giorni 2 attuatori, 2 interruttori

136.17 €

1 Disponibile 11 giorni 2 attuatori, 2 interruttori

130.71 €

1 Disponibile 11 giorni 3 attuatori, 1 interruttore

130.71 €

1 Disponibile 11 giorni 3 attuatori, 1 interruttore

147.05 €

1 Disponibile 98 giorni 3 attuatori, 1 interruttore

147.05 €

1 Disponibile 98 giorni 3 attuatori, 1 interruttore

136.17 €

1 Disponibile 11 giorni 3 attuatori, 1 interruttore

136.17 €

1 Disponibile 11 giorni 3 attuatori, 1 interruttore

130.71 €

1 Disponibile 11 giorni 4 indicatori

125.27 €

1 11 giorni 4 indicatori

147.05 €

1 Disponibile 11 giorni 4 indicatori

136.17 €

1 Disponibile 11 giorni 4 indicatori

136.17 €

1 Disponibile 11 giorni 4 indicatori

141.61 €

1 Disponibile 11 giorni 4 indicatori

136.17 €

1 Disponibile 11 giorni 4 indicatori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 57.5 Dimension width(mm) 90 Dimension depth(mm) 73
Tipo prodotto Contattore ausiliario Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
Durata 5000000 IP nominale IP20 Misura telaio S00
Tipo di montaggio (relè) A scatto, a vite

Supporto tecnico