Collegamento di accoppiamento per il montaggio diretto della bobina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3RH29241GP11

Codice componente
3RH29241GP11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

60.49 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 35 Dimension width(mm) 45 Dimension depth(mm) 50
Tipo prodotto Accoppiatore Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
IP nominale IP20 Misura telaio S0 Tipo di montaggio (relè) A vite

Si trova sulla pagina di Collegamento di accoppiamento per il montaggio diretto della bobina, il codice articolo è il seguente: 3RH29241GP11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3RH29241GP11.

Supporto tecnico