Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3UF71101AA010 |
3UF71121AA010 |
3UF71141BA010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Intervallo di regolazione (amperaggio) | IP nominale | Tipo raccordo (dettagli) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.61 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | - | 45 | 64 | 0.3 - 4 A | IP20 | Ad avvitamento e a scatto | trasformatore a foro passante | |
311.55 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 94 | 55 | 91 | 10 - 115 A | IP20 | Ad avvitamento e a scatto | trasformatore a foro passante | |
530.17 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 147 | 145 | 149 | 63 - 630 A | IP00 | Montaggio diretto/installazione indipendente | Collegamento barre di distribuzione |
Loading...
Temperatura ambiente (min)(°C) | -25 | Temperatura ambiente (max)(°C) | +60 | Tensione di esercizio (gamma)(V) | 110 - 690 V AC |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Intervallo di regolazione (amperaggio)
IP nominale
Tipo raccordo (dettagli)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali