Modulo digitale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3UF73001AB000
3UF73001AU000
3UF73101AB000
3UF73101AU000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

240.48 €

1 Disponibile 11 giorni

218.48 €

1 11 giorni

283.12 €

1 Disponibile 11 giorni

283.12 €

1 Disponibile 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimension vertical(mm) 92 Dimension width(mm) 22.5 Dimension depth(mm) 124
Tipo prodotto Modulo digitale Temperatura ambiente (min)(°C) -25 Temperatura ambiente (max)(°C) +60
N. di ingressi digitali (max) 4 N. di ingressi (max) 4 N. di uscite (max) 2
IP nominale IP20 Tipo raccordo (dettagli) Ad avvitamento e a scatto Tipo (varie) Connettore a vite

Supporto tecnico