Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | IP nominale | Colore | Compatibile con (dettagli) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.36 € | 1 | 11 giorni | 20.5 | 57 | 25 | IP30 | Grigio | Interruttore alimentazione | ||
29.12 € | 1 | 11 giorni | 37 | 73 | 25 | IP30 | Grigio | Interruttore alimentazione | ||
39.20 € | 1 | 11 giorni | 100 | 116 | 77 | IP30 | Grigio | Interruttore alimentazione | ||
39.20 € | 1 | 11 giorni | 100 | 116 | 77 | IP30 | Rosso, giallo | Interruttore alimentazione | ||
50.41 € | 1 | 11 giorni | 145 | 177 | 107 | IP30 | Grigio | Interruttore alimentazione | ||
48.17 € | 1 | 11 giorni | 145 | 177 | 107 | IP30 | Rosso, giallo | Interruttore alimentazione | ||
73.93 € | 1 | 11 giorni | 180 | 254 | 140.5 | IP30 | Grigio | Interruttore alimentazione | ||
73.93 € | 1 | 11 giorni | 180 | 254 | 140.5 | IP30 | Rosso, giallo | Interruttore alimentazione | ||
16.80 € | 1 | 6 giorni | 45 | 60 | 35 | IP30 | Grigio | Interruttore | ||
16.80 € | 1 | 11 giorni | 45 | 60 | 35 | IP30 | Rosso, giallo | Interruttore | ||
20.23 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 45 | 57 | 27.5 | IP30 | Rosso, giallo | Interruttore | |
34.72 € | 1 | 11 giorni | 45 | - | 45 | IP30 | Grigio | Interruttore | ||
34.72 € | 1 | 6 giorni | 45 | 73 | 44.5 | IP30 | Grigio | Interruttore | ||
34.72 € | 1 | 11 giorni | 45 | 73 | 44.5 | IP30 | Rosso, giallo | Interruttore | ||
34.72 € | 1 | 11 giorni | 45 | - | 45 | IP30 | Rosso, giallo | Interruttore | ||
40.32 € | 1 | 6 giorni | 100 | 116 | 77 | IP30 | Grigio | Interruttore | ||
40.32 € | 1 | 6 giorni | 100 | 116 | 77 | IP30 | Rosso, giallo | Interruttore | ||
52.65 € | 1 | 6 giorni | 145 | 177 | 107 | IP30 | Grigio | Interruttore | ||
52.65 € | 1 | 11 giorni | 145 | 177 | 107 | IP30 | Rosso, giallo | Interruttore | ||
71.69 € | 1 | 11 giorni | 180 | 254 | 140.5 | IP30 | Grigio | Interruttore | ||
69.45 € | 1 | 11 giorni | 180 | 254 | 140.5 | IP30 | Rosso, giallo | Interruttore | ||
35.84 € | 1 | 11 giorni | 104 | 72.9 | 111.7 | - | Grigio | 3KF, misura 1 | ||
35.84 € | 1 | 11 giorni | 104 | 111.7 | 72.9 | - | Rosso, giallo | 3KF, misura 1 | ||
47.05 € | 1 | 11 giorni | 100 | 116.5 | 126.9 | - | Grigio | 3KF, misura 2 | ||
50.41 € | 1 | 11 giorni | 145 | 122.8 | 124.7 | - | Grigio | 3KF, misura 3 | ||
50.41 € | 1 | 11 giorni | 145 | 122.8 | 124.7 | - | Rosso, giallo | 3KF, misura 3 | ||
54.89 € | 1 | 11 giorni | 145 | 171 | 178 | - | Grigio | 3KF, misura 4 | ||
58.25 € | 1 | 11 giorni | 145 | 171 | 178 | - | Rosso, giallo | 3KF, misura 4 | ||
76.17 € | 1 | 11 giorni | 180 | 246.4 | 205.4 | - | Grigio | 3KF, misura 5 | ||
76.17 € | 1 | 11 giorni | 180 | 246.4 | 205.4 | - | Rosso, giallo | 3KF, misura 5 |
Loading...
Tipo prodotto | Attuatore diretto |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
IP nominale
Colore
Compatibile con (dettagli)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali