Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3KC98230 |
3VA99770TD10 |
3VA99870TD10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimension vertical (mm) | Dimension width (mm) | Dimension depth (mm) | Temperatura ambiente (min) (°C) | Temperatura ambiente (max) (°C) | Compatibile con (dettagli) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.27 € | 1 | 11 giorni | 97 | 96.9 | 40.5 | - | - | 3KC8 | ||
789.92 € | 1 | 9 giorni | 96 | 96 | 56 | -10 | +55 | - | ||
677.87 € | 1 | 46 giorni | 96 | 96 | 56 | -10 | +55 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Accessori per interruttori |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimension vertical(mm)
Dimension width(mm)
Dimension depth(mm)
Temperatura ambiente (min)(°C)
Temperatura ambiente (max)(°C)
Compatibile con (dettagli)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali